RiLineX-apparaatadapter

Bestelnr.: RX 9360790

RiLineX-apparaatadapter (100 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 72 mm voor 60 mm-railsystemen. Met geïntegreerde inpersmoeren.

Bestelnr.:
RX 9360790
Uitvoering
met aansluitkabel
Voordelen
Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters
Voorgeconfectioneerde aansluitkabel
Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails
Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten
Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Eenvoudige montage
Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Aansluitdraden (AWG)
AWG 2
Nominale stroom (max.)
100 A
Nominale stroom ronde ader
100 A
Nominale stroom ronde ader (UL)
100 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NHJH/7
Afgaande aansluiting
boven
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 72 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 36,6 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Luchtvochtigheid max.
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,77 kg
Brutogewicht
0,785 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,332
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177996946
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX-apparaatadapter 100 A, AWG 2, 3-polig, B: 72 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie