RiLineX-uitbreidingsadapter breedte 54 mm voor RiLineX en 60 mm-railsysteemplatforms, zonder contactsysteem. Ideaal voor het bevestigen van bredere apparaten op het board.
- Bestelnr.:
- RX 9360707
- Uitvoering
- zonder contactsysteem
- Voordelen
- Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters
- Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails
- Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten
- Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
- Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Afmetingen
- Breedte: 54 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 36,2 mm - Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Aantal polen
- 3-polig
- Montagerails aantal
- 1
- Nominale spanning
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Brandbelasting
- 3,849 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,26 kg
- Brutogewicht
- 1,278 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,69
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997042
- ETIM 9
- EC001531
- Product omschrijving
- RX-uitbreidingsadapter B: 54 mm, zonder contactsysteem
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions