Motorregeleenheid 3-polig

Artikelnummer: SV 9635.415

Voor de regeling van motoren als directe of omkeerstarter met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging.

Artikelnummer:
SV 9635.415
Mogelijkheden
Voor de regeling van motoren als directe of omkeerstarter met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging
De gebruikte hybridetechniek maakt een veelvuldig, slijtagevrij schakelen door halfgeleiders mogelijk
Tijdens bedrijf zorgen mechanische contacten voor een gering vermogensverlies
Ruimtebesparende opbouw door geringe opbouwbreedte
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Power dissipation (max.)
5,5 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
Nominale spanning
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
3 A
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Afmetingen
Breedte: 22,5 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 114 mm
Aansluiting van ronde aders
0,14 ‐ 2,5 mm²
Stroombewaking instelbaar
0,18 ‐ 3 A
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85371091
EAN
4028177951860
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Product omschrijving
SV RiLine Compact Motorstuurapparaat 3 A, 500 V
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie