Mini-PLS apparatenadapter

Bestelnr.: SV 9627000

Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.

Bestelnr.:
SV 9627000
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)
AWG 10
Nominale spanning
690 V, 3~
Nominale stroom max.
40 A
Afmetingen
Breedte: 72 mm
Hoogte: 160 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 7,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
Eaton
PKZ2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,385 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,046
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177140998
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Mini-PLS apparatenadapter, 40A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=72 mm, met 1 DIN-rail, met aansluitdraden AWG 10
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens