Railsystemen

Railsysteem RiLine60 tot 800 A resp. 1600 A

Hartafstand 60 mm, 3- en 4-polig, bescherming tegen aanraking rondom, voor wereldwijde toepassing.

Railsysteem RiLine60 tot 800 A resp. 1600 A

RiLine60-basissystemen

Alle componenten voor de systeembasis: railsteun, vlak railkoper en PLS-railkoper incl. koppeltechniek en railkoppelingen en perfecte aanraakbeveiliging met bodemprofielen en afdekprofiel.

Railsysteem RiLine60 tot 800 A resp. 1600 A

RiLine60-aansluitadapter

Geschikte aansluitadapters voor ronde aders en vlakke materialen

Railsysteem RiLine60 tot 800 A resp. 1600 A

RiLine60 apparaatadapters

OM-adapters voor een directe opbouw van motorstartercombinaties en CB-adapters voor een eenvoudige montage van compactvermogensschakelaars (MCCB’s) direct op het railsysteem.

Railsysteem RiLine60 tot 800 A resp. 1600 A

RiLine60-zekeringscomponenten

Compacte 3-polige zekeringhouders voor D02-, DII- en DIII-smeltpatronen, ook schakelbaar als D-Switch, krachtige NH-zekeringlastscheiders, NH-lastscheiderstroken en toebehoren voor de zekeringstechniek.

Railsysteem RiLine60 tot 800 A resp. 1600 A

Algemene toebehoren RiLine60

Uitbreiding van het RiLine60-systeemassortiment met 1- resp. 2-polige railsteunen, universele railsteunen, gelamelleerd railkoper, klemmen en afdekkingen.