Frame voor OM-adapters/-dragers

Bestelnr.: SV 9341850

Voor adapterbreedte 45 mm/55 mm.

Bestelnr.:
SV 9341850
Toepassingsgebieden
Toe te passen als reservedeel of voor het configureren van reservemodulen.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 9005
Voor adapterbreedte
55 mm
Opmerking
UL-toelating in combinatie met OM-adapters/-dragers
Afmetingen
Lengte: 237 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,235 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Databladen
Algemene technische informatie
Technical Data sheet