Zekeringscomponenten RiLine

Zekeringhouders

3-polig, voor D02 E18, DII E27 en DIII E33 zekeringtechniek

Zekeringhouders

Uitbreiding aansluitruimte voor zekeringhouders

Bescherming tegen aanraking incl. kabelkanaal voor zijdelingse uitbreiding van de aansluitruimte met 14 mm.

Zekeringhouders

Zekeringhouders

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

Zekeringhouders

Zekeringhouder D-switch

Met geïntegreerde visuele zekeringbewaking met knipper-LED en statusindicatie.

Zekeringhouders

Kabelgoot voor zekeringhouder D-Switch

Voor een betrouwbare en aanrakingsveilige geleiding van aansluitkabels. Daarnaast ook toepasbaar als afstandhouder.

Zekeringhouders

Afdekstrook voor zekeringhouders

De afdekking garandeert een aanrakingsbeveiliging vooraan, bovenaan en onderaan.

Zekeringhouders

Afdekking, zijdelings voor zekeringhouders

Voor klikmontage op de aanrakingsbeveiliging.

Zekeringhouders

RiLineX bus-mounting fuse base

Bus-mounting fuse bases for RiLineX busbar system. Compact fuse holders ready for immediate use, for securely contacting the fuse inserts. The devices feature snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment.