Zekeringscomponenten RiLine

NH-zekeringlastscheiderstroken

DIN 00, voor railhartafstand van 100 en 100 mm

NH-zekeringlastscheiderstroken

Afdekking aansluitruimte voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Voor NH-lastscheiderstroken DIN 00, verlengde uitvoering voor de toepassing van kabelschoenen met lange pershuls.

NH-zekeringlastscheiderstroken

NH-zekeringlastscheiderstrook

NH-zekeringlastscheiderstroken

Klembeugelaansluitprisma voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Voor NH-lastscheiderstroken DIN 00, voor aansluiting van ronde aders.

NH-zekeringlastscheiderstroken

Frameklem voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Voor NH-lastscheiders DIN 1 t/m 3, voor ombouw van de NH-stroken naar frameklemaansluiting.

NH-zekeringlastscheiderstroken

Railklem voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Voor NH-lastscheiderstroken DIN 00 t/m 3, voor montage van de NH-stroken op railsystemen met 185 mm railhartafstand zonder boren.

NH-zekeringlastscheiderstroken

Steun voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Voor NH-lastscheiderstroken DIN 00 t/m 3, voor montage van een individuele aanrakingsbeveiliging, links en rechts op de strook monteerbaar.

NH-zekeringlastscheiderstroken

Kabelhouder voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 1 t/m 3. Voor het geleiden van de omzetterkabels aan de achterzijde van lastscheiderstrookbehuizingen.

NH-zekeringlastscheiderstroken

Klauw met inpersmoer voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt.

NH-zekeringlastscheiderstroken

RiLineX contact hazard protection voor NH-zekeringlastscheiders

RiLineX contact hazard protection for assembly on the RiLine60 busbar system and busbar system platforms.