Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2018
- Artikelnummer:
- SV 9346.450
- Toepassingsgebieden
- Voor het ombouwen van NH-stroken naar frameklemaansluiting voor ronde aders.
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- Vernikkeld
- Aansluiting van ronde aders
- 300 mm²
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,42 kg
- Brutogewicht
- 0,447 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiderstroken, DIN1/2/3, tot 300 mm²