Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2018
- Artikelnummer:
- SV 9346.440
- Toepassingsgebieden
- Voor een montage zonder boren van NH-stroken op railsystemen met 185 mm railhartafstand.
- Geschikt voor bestelnr.
- 9346110
- 9346210
- 9346310
- 9346115
- 9346215
- 9346315
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,399 kg
- Brutogewicht
- 0,446 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177631793
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Railklemmen voor NH-lastscheiderstroken, DIN1/2/3