- Artikelnummer:
- SV 9346.430
- Toepassingsgebieden
- Voor optionele bevestiging van een individueel vervaardigde afdekstrook voor bijv. speciale toepassingen in combinatie met installatiestandverdelers. De steunen kunnen aan de linker- en rechterzijde van de lastscheiderstrookbehuizing worden bevestigd.
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,012 kg
- Brutogewicht
- 0,02 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177631786
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613