Gelamelleerd railkoper, vertind

Bestelnr.: SV 9685725

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Bestelnr.:
SV 9685725
Materiaal
Cu-lamellen: Hoogwaardig koper F20
Isolatie: Hoogwaardig vinylmengsel, expansie 370 %, temperatuur: -30 °C...+105 °C, vlamdovend volgens UL-94 V0, doorslagsterkte: 20 kV/mm
Lengte
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Opmerking
Opbouw = aantal lamellen x lamellenbreedte x lamellendikte
Individueel op lengte in te korten
De som van omgevingstemperatuur en temperatuurverhoging geeft de resulterende adertemperatuur van het gelamelleerde railkoper. Voorbeeld: 3565.005 belast met 180 A, dit betekent dat de temperatuur met 30 K wordt verhoogd. Bij een omgevingstemperatuur van 35 °C is de resulterende adertemperatuur dan 35 °C + 30 K = 65 °C.
Uitvoering gelamelleerd railkoper
Aantal lamellen: 10
Lamellenbreedte: 24 mm
Lamellendikte: 1 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,5 kg
Brutogewicht
5,005 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
4,27
Douanetariefnummer
85446010
Product omschrijving
SV Gelamelleerd railkoper E-Cu vertind, BH: 24x10 mm, L: 2000 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)