Systeembevestiging voor TS, VX SE

Bestelnr.: SV 9677540

Ter bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in TS/SE kasten.

Bestelnr.:
SV 9677540
Product omschrijving
Ter bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in TS/SE kasten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
2 systeembevestigingen (links/rechts)
2 montagechassis
Incl. bevestigingsmateriaal
Systeembevestiging (symmetrisch)
Montage-instructie
Voor de variabele diepteverstelling van het railsysteem in de schakelkast is daarnaast het TS systeemchassis 17 x 73 mm (voor het buitenste montageniveau) vereist. De selectie vindt plaats op basis van de kastdiepte.
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,5 kg
Brutogewicht
5,78 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177705364
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Systeembevestiging voor railsystemen met hartafstand 185mm in TS/SE, voor kasbreedte 1200 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie