PDU UK basic

Artikelnummer: DK 7979.811

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.

Artikelnummer:
DK 7979.811
Product omschrijving
High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.
Voordelen
Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Technische gegevens
Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 695 mm
Aantal contactdozen en type
8 x BS 1363
Contactdozen
8 x BS 1363
Nominale stroom (max.)
13 A
Nominaal vermogen
3 kW
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
UK
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...50 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 800 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 800 mm
Behuizingstype: TX CableNet: ≥ 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,4 kg
Brutogewicht
2,78 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177948570
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU UK, basic, compacte basisstroomverdeling, BLD: 44x695x70 mm, 8x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technical details 2