PDU UK, uitvoering metered

Artikelnummer: DK 7979.821

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.

Artikelnummer:
DK 7979.821
Uitvoering
Uitvoering 19"
Product omschrijving
High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.
Voordelen
Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Technische gegevens
Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Compacte veiligheidsschakelaar (16 A - type Carling)
Product modification
Minimaal te bestellen aantal 5 stuks
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.295 mm
Aantal contactdozen en type
16 x BS 1363
Contactdozen
16 x BS 1363
Nominale stroom (max.)
13 A
Nominaal vermogen
3 kW
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
UK
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...50 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177948624
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU UK, metered, compacte basisstroomverdeling incl. energiemeting per fase, met netwerkinterface en display, BLD: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363
Toelatingen
TÜV
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Handleiding
Quick guide
Databladen
Technical details 2
Technische gegevens
Visio Shapes
Software
Software