- Bestelnr.:
- DK 7979823
- Uitvoering
- Uitvoering 19"
- Product omschrijving
- High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.
- Voordelen
- Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT
- Stroombesparend design, gering eigen verbruik
- Technische gegevens
- Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
- Compacte veiligheidsschakelaar (16 A - type Carling)
- Product modification
- Minimaal te bestellen aantal 5 stuks
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Steekplaatsen: kunststof
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opties
- Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 70 mm
Lengte: 1.695 mm
- Aantal contactdozen en type
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Contactdozen
- 16 x BS 1363
4 x C 19
- Nominale stroom (max.)
- 32 A
- Nominaal vermogen
- 7,4 kW
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...50 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177948648
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU UK, metered, compacte basisstroomverdeling incl. energiemeting per fase, met netwerkinterface en display, BLD: 44 mm, 1363 320: 4x C19, IEC 60 320: 4x C19