PDU local metered

Bestelnr.: DK 7979616

High-end stroomverdeling met lokale meting van de verbruiksgegevens – optimaal geschikt voor toepassing in moderne serverracks en colocation-computerruimten.

Bestelnr.:
DK 7979616
Uitvoering
Rood
Product omschrijving
null
Voordelen
Geïntegreerde meting van stroom (A); effectief vermogen (kW); spanning (V); frequentie (Hz); energie (kWh), fasehoek (°)
Meetnauwkeurigheid van ± 2%
Technische gegevens
Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen
Aansluitkabel, met connector, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Spanning V, stroom A, frequentie Hz
LCD-display
Mogelijkheden
Energiemeting per fase resp. voeding
Materiaal
Aluminium, gelakt, rood, overeenkomstig RAL 3020
Afdekking: kunststof PA 6 GF30, zwart, overeenkomstig RAL 9005
Levering
PDU met lokale meting, 32 A, 1-fase, rood
2 bevestigingsbeugels
Measurement functions, description
Meting per fase en voeding
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 47 mm
Lengte: 1.308 mm
Aantal contactdozen en type
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Contactdozen
24 x C 13
6 x C 19
2-polig met Schuko, zwart
Nominale spanning
230 V, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom (max.)
32 A
Nominaal vermogen
7,4 kW
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-5 °C...60 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm
Behuizingstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,3 kg
Brutogewicht
3,5 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Product omschrijving
PDU met lokale energiemeting, uitvoering blauw, 24 x C13, 6 x C19, 2-polig met Schuko, zwart, BHD: 44x1308x47 mm
Documentatie
Handleiding