Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Bestelnr.: DK 7240.120

De contactdoosstroken in een aluminium kanaal zijn leverbaar in verschillende lengten met verschillende functie-elementen, variabele bevestigingsmogelijkheden.

Bestelnr.:
DK 7240.120
Uitvoering
Met wisselschakelaar
Product omschrijving
De contactdoosstroken zijn leverbaar in verschillende landvarianten met verschillende functie-elementen. De nadruk werd vooral gelegd op een praktijkgerichte en universele bevestiging: met een in vier standen verstelbare beugel wordt een gevarieerde bevestigingsmogelijkheid verkregen. Zo kunnen bijv. de 482 mm lange contactdoosstroken desgewenst worden gemonteerd op 482,6 mm (19")-profielen, aan het 19"-montageframe, aan het behuizingsframe of achter in de wandpatchkast. Contactdoosstroken die langer zijn dan 482 mm kunnen uitsluitend aan het behuizingsframe worden gemonteerd. Zonder extra bevestigingstoebehoren kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm-raster worden gemonteerd. Dat vereenvoudigt de keuze aanzienlijk, biedt extra flexibiliteit en bespaart op opslagkosten. Ook aan het geleiden van de voedingskabel is gedacht. Bij de montage op een 482,6 mm (19")-profiel is er voldoende ruimte om de voedingskabel zonder te knikken tussen de wandcontactdoos en het profiel te geleiden. Door de afdekking van de contactdoosstrook onder een hoek van 45° te plaatsen, is een onbeperkte toepassing van hoekconnectoren mogelijk.
Materiaal
Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Contactdoosopeningen: polycarbonaat
Levering
Contactdoosstrook
2 bevestigingsbeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
Incl. aansluitkabel, zonder connector, 2 m, H05VV-F3G1,5
Uitvoering
Met wisselschakelaar
Contactdozen
3 x D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Afmetingen
Hoogte: 44 mm
Diepte: 44 mm
Lengte: 306,6 mm
Lengte aansluitkabel
2 m
Aansluitkabel (type)
H05VV-F3G1,5
Bevestigingsmaat
276,5 mm
Tolerantie bevestigingsmaat
± 25 mm
Nominale spanning
250 V AC, 50 Hz
Nominale spanning
250 V AC, 50 Hz
Nominale stroom (max.)
16 A
Aansluiting (elektrisch)
Adereindhulzen
Inbouwmogelijkheden
Componenten met 25 mm-raster
Kastframe
Opmerking
Afhankelijk van de toepassing is het raadzaam om ter voorkoming van storingen als gevolg van pieken bij inschakelen een laststroomreserve te hanteren
Bevestigingsafstand variabel binnen een bereik van 25 mm, de maat boringsmidden - boringsmidden van de montagebeugels is aangegeven.
Normen
DIN 49 440-1
Kleur contactdoos
grijs
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,55 kg
Brutogewicht
0,627 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177221154
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK Wandcontactdoosstrook, geaard, met schakelaar, 16A, 3 contactdozen, L=262,6 mm, voor frame/wandpatchkast, dwars bevestiging
Toelatingen
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Info sheet
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek