Energy-Box, 19"

Bestelnr.: DK 7480.035

Een in diepte verstelbaar omegaprofiel voor installatie-inbouwapparatuur volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3, maximale opname van 22 installatie-apparaten.

Bestelnr.:
DK 7480.035
Product omschrijving
In de diepte verstelbare DIN-rail voor installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3, bijvoorbeeld voor de opname van wandcontactdoosstroken, veiligheidsschakelaars, etc., met kabelbevestiging aan de achterzijde en per geïsoleerde sokkel een N- en PE-rail.
Kleur
RAL 7035
Levering
Energy-Box met in diepte verstelbare omegaprofiel voor installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43880, grootte 1-3, aan de achterzijde met borstelstrip voor kabelinvoer
Kunststof afdekkap incl. reserveveldafdekking (UL94-V0)
44 aansluitklemmen, 4 mm²
2 aansluitklemmen, 16 mm²
2 blindafdekkingen
12 aansluitklemmen voor trekontlasting van de aansluitkabel
Coderingsstroken, zelfklevend
Max. delingseenheden à 18 mm
22
Opmerking
Op verzoek door de fabriek voorzien van veiligheidsschakelaars.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 132,5 mm
Diepte: 155 mm
Hoogte-eenheden
3 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,354 kg
Brutogewicht
2,54 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
DK Energy-Box, 3HE, met gemonteerde N- en PE-rail en borstelstrip, 483x132,5x155 mm BxHxD