- Bestelnr.:
- DK 7856120
- Uitvoering
- niet schakelbaar
- Product omschrijving
- Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. Op de systeemstroomrail kunnen de verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten worden bevestigd. De verschillende modulen, geaarde contactdozen, IEC320 etc. kunnen door elkaar op de systeemstroomrail worden bevestigd. Dit kan, dankzij het aanrakingsveilige Plug & Play systeem, ook door niet-elektotechnici op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
- Materiaal
- Profiel: aluminium, geëloxeerd
Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1)
- Lengte
- 250 mm
- Thermische overstroombeveiliging
- –
- Nominale spanning
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)
- 1
- Afmetingen
- Lengte: 250 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Contactdozen
- 4 x F/B (type E, CEE 7/5)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,363 kg
- Brutogewicht
- 0,363 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177402577
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
PSM Insteekmodule, internationaal, 1 moduulsteekplaats, Frankrijk/Belgium aansluitbeeld, 4 steekplaatsen, zonder thermische overstroombeveiliging