PSM insteekmodulen

Bestelnr.: DK 7859222

De verschillende modulen kunnen door elkaar op de montagerail worden bevestigd.

Bestelnr.:
DK 7859222
Uitvoering
schakelbaar met afzonderlijke stroommeting per uitgang
Product omschrijving
Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. Op de systeemstroomrail kunnen de verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten worden bevestigd. De verschillende modulen, geaarde contactdozen, IEC320 etc. kunnen door elkaar op de systeemstroomrail worden bevestigd. Dit kan, dankzij het aanrakingsveilige Plug & Play systeem, ook door niet-elektotechnici op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
Materiaal
Profiel: aluminium, geëloxeerd
Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1)
Lengte
250 mm
Thermische overstroombeveiliging
per insteekmoduul
Nominale spanning
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nominale stroom (max.)
16 A
Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)
2
Afmetingen
Lengte: 250 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Contactdozen
8 x Contrastekker CEI C13
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,039 kg
Brutogewicht
1,08 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177617223
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
PSM Insteekmodule, met schakelbare steekplaats en stroommeting per uitgang, 2 moduulsteekplaatsen, C13 aansluitbeeld, 8 steekplaatsen, met thermische overstroombeveiliging
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Meer informatie
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes