Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 jan 2021
- Bestelnr.:
- DK 7856023
- Uitvoering
- met kabelgeleiding
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van een PSM-systeemstroomrail in de netwerkbehuizing.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- 2 montagebeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
Bevestigingsadapter
Bevestigingsflenzen - Inbouwmogelijkheden
- flexibel, voor vrij toegankelijk 19"-niveau
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,985 kg
- Brutogewicht
- 1,169 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177564480
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Bevestigingsset voor PSM systeemstroomrail, met kabelgeleiding voor flexibele inbouw in TS 8
- Documentatie
- Info sheet