- Bestelnr.:
- DK 7859.065
- Voordelen
- In het VX IT-rack is uitlijning van de systeemstroomrail naar achteren of richting het kastinterieur mogelijk
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- 2 montagebeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Plug & play in de Zero-U-Space
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,306 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
PSM Bevestigingsset 19" VX IT