- Bestelnr.:
- DK 7955201
- Uitvoering
- PDU, metered
- Product omschrijving
- Energiemeting per fase, d.w.z. vermogensbehoefte van een compleet IT-rack. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. De compacte constructie maakt een eenvoudig montage mogelijk - bij het TS IT-rack vereist de montage geen gereedschappen. Het OLED-display toont het energieverbruik. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1% garandeert een hoge betrouwbaarheid.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 710 mm
- Aantal contactdozen en type
- 12 x C13
- Contactdozen
- 12 x Contrastekker CEI C13
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- C20
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,9 kg
- Brutogewicht
- 3 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU internationaal, uitvoering metered, 1 fase 16A, ingang C20, uitgang 12xC13, L=710 mm, minimale behuizingshoogte 800 mm