Slave PDU internationaal, uitvoering managed

Bestelnr.: DK 7955911

Slave PDU voor aansluiten op de PDU Masteruitvoeringen metered, switched en managed en de CMC III. Meet- en schakelfuncties zoals PDU managed, maar zonder geïntegreerde display en netwerk-/webinterface. Voor de werking is een PDU Master of CMC III beslist noodzakelijk. Per CAN-bus kunnen maximaal 3 Slave PDU's worden aangesloten.

Bestelnr.:
DK 7955911
Product omschrijving
Er kunnen maximaal 3 slave PDU's op een PDU managed worden aangesloten. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Door de inbouw van bistabiele relais verbruikt de PDU weinig energie. De redundante voeding wordt gerealiseerd uit alle fasen. De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 85 mm
Lengte: 1.360 mm
Aantal contactdozen en type
24 x C13 / 4 x C19
Contactdozen
24 x Contrastekker CEI C13
4 x IEC-contrasteker C19
Nominale stroom (max.)
32 A
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 60950-1
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6 kg
Brutogewicht
7 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK Slave PDU internationaal, uitvoering managed, 1 fase 32A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 4xC19, L=1370 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes