- Artikelnummer:
- DK 7955.510
- Product omschrijving
- Robuuste, compacte basisstroomverdeling voor IT-doeleinden. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 440 mm
- Aantal contactdozen en type
- 6 x C13 / 1 x C19
- Contactdozen
- 6 x GB (type G, BS 1363)
- Nominale stroom (max.)
- 13 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- UK
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≤ 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,24 kg
- Brutogewicht
- 1,42 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685024
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU UK, uitvoering basic, 1 fase 13A, ingang UK, uitgang 6xUK-connector, L=440 mm, minimale behuizingshoogte 600 mm