Dit artikel is niet meer leverbaar per: 29 apr 2020
- Bestelnr.:
- DK 7955020
- Product omschrijving
- Met de universele vergrendeling kunnen ingestoken IEC 60 320 C14- resp. C20-connectoren worden vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden losgenomen. De vergrendeling is verstelbaar en past zich aan de gangbare vormen van de connector aan. Hierdoor wordt een betrouwbare, voor de meeste gangbare aansluitkabels fabrikantonafhankelijke verbinding gerealiseerd.
- Materiaal
- Kunststof (PA 12)
- Kleur
- RAL 9005
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,11 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177685000
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- PDUi Connectorvergrendeling voor C14- en C-20connectoren voor trekontlasting, kunststof, RAL 9005