- Bestelnr.:
- DK 7000688
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,222 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
PDU-montageadapter, voor bevestiging van de PDU aan een systeemchassis in de VX IT