PSM meetrail voor CMC III

Bestelnr.: DK 7859050

Eén of twee voedingen met één of drie fasen, redundantie door omwisseling van de steekrichting van het insteekmoduul. Optioneel met meetmogelijkheid in combinatie met het CMC-III-systeem.

Bestelnr.:
DK 7859050
Product omschrijving
Meetrails voor directe aansluiting zonder gateway op het CMC III-systeem. De meetrail kan met een PSM-inbouwset verticaal in het 2000 mm hoge VX IT, TS IT of TS-rack worden gemonteerd. De weergave en bewaking van alle belangrijke vermogensparameters kan afzonderlijk per fase en per voeding verlopen. Een geïntegreerd display geeft deze lokaal in het rack zelf weer. Het management en de netwerkconnectiviteit verloopt via het CMC III-systeem.
Voordelen
Modulair uitbreidbaar systeem
Voor fasestroom van 16 A en 32 A
Verschillende PSM-insteekmodulen (steekschema's)
PSM-module tijdens bedrijf steekbaar
Eenvoudig te monteren
CAN-bus voor directe aansluiting op het CMC III-systeem (RJ 45, 2 x bus)
Uitgebreide management- en monitoringfuncties (via CMC III)
Hoge betrouwbaarheid en meetprecisie van 1 %
Energie-efficiënt elektrisch design - laag eigen verbruik
Hoogwaardige aluminium kast, flexibel monteerbaar
Voeding via CMC III-systeem (24 V DC)
Maximaal 8 systemen op één CMC-III Processing unit aansluitbaar
Maximaal 4 systemen op één CMC-III Processing unit Compact aansluitbaar
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel, geëloxeerd
Aansluiting (elektrisch)
Bus
Aantal
2
Fase per voeding
3~
Ingangsspanning
230 V/400 V (50/60 Hz)
Nominale stroom (max.)
16 A
Moduulsteekplaatsen (max.)
6
Richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Normen
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Spanning V, stroom A, frequentie Hz
Effectief vermogen, werklastenergie, schijnbaar vermogen, schijnbare energie
Vermogensfactor (cos phi)
Nulleiderstroommeting/schuiflastberekening
Meting per fase en voeding
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TS IT
TS
Hoogte: 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,021 kg
Brutogewicht
4,36 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177677579
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Product omschrijving
PSM Systeemstroomrail, metered, voor kasthoogte 2000 mm, maximaal 6 moduulsteekplaatsen, 16A, 2 voedingen, 3-fase
Toelatingen
IEC CB
VDE
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes