UPS-systemen

Artikelnummer: DK 7857.009

ABB UPS voor een intelligente bewaking van de voeding in de IT-infrastructuur.

Artikelnummer:
DK 7857.009
Uitvoering
Inschuifmodulaire dubbele online-omzetter-UPS uit de categorie VFI-SS-111
Product omschrijving
De UPS-systemen van onze partner ABB zijn mechanisch en elektrisch optimaal geïntegreerd in de RiMatrix IT-infrastructuurkasten en vormen een integraal onderdeel van de continue stroomvoorziening in een computercentrum. Ze beschermen betrouwbaar tegen storingen en uitvallen van de netstroom.
Voordelen
Eenvoudige engineering door gedefinieerde standaardpakketten.
Energiezuinig.
Onderhoudsarm en lange levensduur
Uitbreidbaar en daardoor stapsgewijze investering bij groeiende IT.
Netwerkkoppeling in de Rittal DCIM-software RiZone werkt volgens het 'Plug & Play'-principe, met voorgedefinieerde drivers
Mogelijkheden
Decentrale, parallelle architectuur met onafhankelijke, aan afzonderlijke modulen toegewezen controllers en batterijstrengen (optioneel)
Levering
Basismoduul en UPS-modu(u)l(en) gemonteerd conform specificatie
Met UPS-vermogensmodulen (afhankelijk van de configuratie)
Opties
Extern batterijpakket met standaard autonomietijden (uitbreidingen mogelijk)
UPS power range
ABB DPA TS 8 tot 200 kW
ABB UPScale TS 8 tot 120 kW
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3-fase netkoppeling
Opmerking
Afhankelijk van geselecteerd type, zonder batterijen
Monitoring
SNMP-netwerkkaart met optionele server-shutdownfunctionaliteit
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
94039910
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Product omschrijving
3-fase UPS-systemen van ABB met een rendement tot wel 96 % bij gebruik met een dubbele omzetter, naar keuze in de vermogensklassen van 10 kW tot 200 kW per rack.