PSM-meetmodulen met CAN-bus voor PSM-systeemstroomrails

Bestelnr.: DK 7859.420

PSM-meetmodulen met schakelfunctie in de uitgangen en energiemeting. Uitvoeringen leverbaar met IEC 60320 C13 & C19 alsmede CEE 7/3 (veiligheidscontactdoos).

Bestelnr.:
DK 7859.420
Product omschrijving
Deze PSM-insteekmodulen breiden elke PSM-systeemstroomrail uit met energiemeting en een schakelfunctionaliteit van de uitgangssteekplaatsen. De modulen zijn ook geschikt voor het ombouwen van bestaande PSM-installaties, wanneer registratie van de energiegegevens resp. het schakelen van aangesloten verbruikers noodzakelijk is. Er zijn drie uitvoeringen met verschillende typen contactdozen leverbaar. In de PSM-systeemstroomrail nemen de PSM-modulen steeds twee steekplaatsen in beslag. De meetwaarden worden lokaal weergegeven via een LC-display met achtergrondverlichting. Voor een snelle controle verandert de kleur in rood, wanneer de stroom- resp. vermogensgrenswaarden worden overschreden.
Voordelen
Eenvoudige aanrakingsveilige montage, plug & play tijdens bedrijf
PSM-module gemakkelijk in de PSM-systeemstroomrail te monteren en te demonteren, daardoor is toepassing op verschillende locaties mogelijk
Compatibel met het Europese PSM-systeemstroomrailprogramma
CAN-bus voor directe aansluiting op het CMC III-systeem (RJ 45, 2 x bus)
Veranderen van stroomcircuit bij redundante systemen mogelijk door het roteren van de module
Toepassing tot een maximale omgevingstemperatuur van 60 °C
Vereenvoudigt het voldoen aan de eisen van ISO 50001 en EN 50600-2-2
Mogelijkheden
Meting van energieverbruik per module
Afzonderlijk en groepsgewijs schakelen van de uitgangssteekplaatsen via CMC III
Status-LED’s voor CAN-buscommunicatie per module
LC-matrixdisplay met meerkleurige achtergrondverlichting voor lokale weergave
Positiesensor voor een correcte schermweergave en webaanzicht in stappen van 90°
Instelbare grenswaarden voor spanning, stroom en effectief vermogen
Overbelastingsherkenning per module te configureren
Hoge meetnauwkeurigheid
Alarmsignalering via het display
Universele connectorvergrendeling en afsluiting van niet-benodigde IEC 60320-, C13- en C19-steekplaatsen mogelijk
Materiaal
Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1)
Profiel: aluminium, geëloxeerd
Levering
PSM-meetmodulen met CAN-bus
CAN-bus-verbindingskabel, 1 m
Verdeelvermogen per moduul
3.680 W
Schakelvermogen per relais
4.000 VA
Lengte
500 mm
Vervuilingsgraad
2
Interfaces bussysteem
2 x CAN-businterface voor CMC III (max. 16 aan PU/4 aan PU Compact)
2 x RJ45 (aansluiting op CMC)
Aantal
1
Uitvoering relais
Dubbele spoel, bistabiel
Nominale spanning
18 V (DC) - 24 V (DC), voeding via CMC III-systeem 
Ingangsspanning
230 V AC
Tolerantie ingangsspanning
± 10 %
Nominale stroom
16 A
Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)
2
Aantal deelnemers PU compact (max.)
4
Aantal deelnemers PU (max.)
8
Richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Monitoring
Alarmmanagement via CMC III (bijv. e-mail of SMS)
Visualisatie van de schakeltoestand op de CMC III-website en bij RiZone
Maximaal 16 PSM-modulen op één CMC III PU (per IP-adres)
Rechtenbeheer via CMC III (bijv. beperking van de schakelfunctionaliteit)
Normen
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Spanning V, stroom A, frequentie Hz
Effectief vermogen kW, effectieve energie kWh
Blindvermogen kVar, blindenergie kVarh
Schijnbaar vermogen kVA, schijnbare energie kVAh
Vermogensfactor cosPhi, Crest-factor
Bedrijfsurenteller d, u, min
Meetnauwkeurigheid van ± 1%
Resetbare meetfuncties/reset via software/intervalmeting: Effectieve energie kWh, bedrijfsurenteller h, drempelwaarden (spanning, stroom, vermogen) vrij te configureren
Protocollen
Netwerkfunctionaliteit (alleen in combinatie met het CMC III-systeem): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Afmetingen
Breedte: 53 mm
Diepte: 45 mm
Lengte: 500 mm
Maximale toepassingshoogte boven zeeniveau
2.000 m
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...60 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
90 %
Contactdozen
2 x C13 / 4 x C19
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
10 %
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,782 kg
Brutogewicht
0,992 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177801851
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Product omschrijving
PSM Meetmodulen met CAN-bus voor PSM-systeemstroomrails, 2xC13, 4xC19 metered en schakelbaar, aantal steekplaatsen 2
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek