Blade PDU internationaal, uitvoering metered

Artikelnummer: DK 7955.238

Intelligente stroomverdeling met omvangrijke managementfuncties voor stroom- en vermogensbewaking.

Artikelnummer:
DK 7955.238
Uitvoering
PDU, metered
Product omschrijving
High Power stroomverdeling voor toepassing in IT-serverracks. De Blade-PDU metered beschikt over omvangrijke managementfuncties voor stroom- en vermogensbewaking per fase. Via het geïntegreerde, aan de voorzijde geplaatste OLED-kleurendisplay kunnen basisfuncties worden ingesteld en kan snel toegang worden verkregen tot de elektrische verbruiksgegevens. Via de netwerkinterface kan op afstand toegang worden verkregen tot de webserver van de PDU. De verbruiksparameters kunnen via SNMP in een DCIM-softwareprogramma worden ingelezen. Voor de bewaking van de omgevingsparameters kunnen maximaal 4 sensoren (temperatuur/vocht/toegang) op de CAN-interface worden aangesloten.
Voordelen
Netwerkkoppeling TCP/IP, SNMP
Technische gegevens
Universele connectorvergrendeling en afsluiting van niet-benodigde IEC 60320-, C13- en C19-steekplaatsen mogelijk
MTBF (bij 40 °C): 80.000 uur
Materiaal
Plaatstaal, poedercoating
Kleur
RAL 9005
Measurement functions, description
Meting per fase en voeding
Spanning V, stroom A, frequentie Hz
Effectief vermogen kW, effectieve energie kWh
Schijnbaar vermogen kVA, schijnbare energie kVAh
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 135 mm
Diepte: 380 mm
Lengte: 4 HE
Aantal contactdozen en type
12 x C13 / 12 x C19
Contactdozen
12 x Contrastekker CEI C13
12 x IEC-contrasteker C19
Nominale stroom (max.)
63 A
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 3~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Vervuilingsgraad
2
Interfaces
Geïntegreerde webserver, via RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Normen
EN 60950-1
EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protocollen
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Aansluiting ingangskabel (type/lengte)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU international, metered version, Energy measurement per phase, WLD: 44x3 U x62 mm, 12xC13, 12xC19, black, CEE, 3~, 63 A
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes
Software
Software