Stroomtransformator

Artikelnummer: SV 9393.562

Artikelnummer:
SV 9393.562
Uitvoering
Uitgangsspanning 333 mV
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Levering
2 plug-in-voeten
2 isolatiekappen
1 primaire railklem
2 draadstiften
Geschikt voor railkoper
60 x 40 mm
Primary current
800 A
Normen
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV-voorschrift 3
Afmetingen
Breedte: 96 mm
Hoogte: 121 mm
Diepte: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,295 kg
Brutogewicht
0,301 kg
Douanetariefnummer
85043129
EAN
4028177049468
ETIM 9
EC002048
Product omschrijving
SV Stroomtransformator 800 A, 61 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Veiligheidsinformatieblad