Mini-PLS apparatenadapter

Bestelnr.: SV 9616000

Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.

Bestelnr.:
SV 9616000
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)
AWG 10
Nominale spanning
690 V, 3~
Nominale stroom max.
40 A
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Hoogte: 160 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 7,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,27 kg
Brutogewicht
0,32 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,046
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177140783
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Mini-PLS apparatenadapter, 40A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=54 mm, met 1 DIN-rail (H=7,5 mm), met aansluitdraden AWG 10
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens