- Bestelnr.:
- SV 9617000
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Aansluitdraden (AWG)
- AWG 10
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Nominale stroom max.
- 40 A
- Afmetingen
- Breedte: 54 mm
Hoogte: 160 mm
- Montagerails aantal/hoogte
- 1 / 15 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,33 kg
- Brutogewicht
- 0,374 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,046
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177140806
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV Mini-PLS apparatenadapter, 40A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=54 mm, met 1 DIN-rail (H=15 mm), met aansluitdraden AWG 10