CB-apparatenadapters 4-polig

Bestelnr.: SV 9345704

Bestelnr.:
SV 9345704
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Koperrol
Aansluitschroeven
Contactplaten
Nominale stroom max.
500 A
Nominale spanning
690 V, 4~
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
4-polig
Afmetingen
Breedte: 185 mm
Hoogte: 300 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (Tmax T5)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,98 kg
Brutogewicht
4,027 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,765
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177684515
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 500A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief aansluitklemmen, onderaansluiting, tbv ABB
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens