USA-uitvoering - De Perforex Milling Terminal is een 4-assige CNC-machine. De machine dient voor het modificeren van standaard kasten/behuizingen en vlakke delen. Volautomatisch kan de machine bijv. boringen, schroefdraad en uitsparingen aanbrengen. De Perforex Milling Terminal 1101 is een voordelig instapmodel voor het geautomatiseerd modificeren van componenten. Vrijwel alle wand- en vloerstaande kasten zijn eenvoudig en snel te bewerken.
- Bestelnr.:
- AS 4055912
- Uitvoering
- Bewerking van vlakke delen
Bewerking van wandkasten
Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
Automatische gereedschapscontrole
DIN-gereedschap
Pneumatische spaninrichting
USA-uitvoering - Product omschrijving
- De Perforex Milling Terminal is een 4-assige CNC-machine. De machine dient voor het modificeren van standaard kasten en vlakke delen. Volautomatisch kan de machine bijv. boringen, schroefdraad en uitsparingen aanbrengen. De Perforex Milling Terminal 1101 is een voordelig instapmodel voor het geautomatiseerd modificeren van componenten. Vrijwel alle wand- en vloerstaande kasten zijn eenvoudig en snel te bewerken.
- Voordelen
- Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
- Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
- Dataconsistentie dankzij netwerkgebaseerde software
- Eenvoudige bediening door overzichtelijke HMI en een 24"-display
- Automatische gereedschapswisseling en geïntegreerde meting van de gereedschapslengte
- Automatische spaanafzuiging bij het boren en frezen
- Met de krachtige spindel is een snelle, exacte en betrouwbare bewerking gewaarborgd
- Intuïtief spansysteem met pneumatische spaninrichting – geoptimaliseerd voor kast-/behuizingscomponenten
- Levering
- De Perforex MT S wordt projectgerelateerd geconfigureerd
- Bewerkbaar materiaal
- Aluminium
- Staal
- Roestvaststaal
- Kunststof
- Koper
- Machineopties
- Signaalzuil 4055.954
- Toegang links 4055.950
- Toegang rechts 4055.952
- null
- Machinebesturing
- Opdrachtregeling met Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Bediening met Rittal HMI
- Veiligheid
- Veiligheidshek volgens DIN EN ISO 13857
- Optische beveiliging aan de voor- en achterzijde van de machine
- Veilig afremmen van de assen, ook bij uitval van de spanning
- Interfaces
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import van DXF-gegevens
- Opmerking
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Persluchtaansluiting
- 6 bar
- Gewicht werkstuk bij bewerking van vlakke delen (max.)
- 200 kg
- Gewicht werkstuk bij bewerking van kasten/behuizingen (max.)
- 200 kg
- Aantal gereedschapsplaatsen
- 18
- Bewerkingsnauwkeurigheid
- ± 0,2 mm
- Snelheid X-/Y-as
- 60.000 mm/min
- Snelheid Z-as
- 12.000 mm/min
- Spindeltoerental (max.)
- 21.000 rpm
- Spindelvermogen (max.)
- 11 kW
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominale stroom max.
- 6,2 A
- Nominale spanning
- 3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
- Bewerkingssnelheid (max.)
- 1.500 mm/min
- Afmetingen spanbare behuizingen min.
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 140 mm - Afmetingen spanbare behuizingen max.
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.400 mm
Diepte: 1.400 mm - Afmetingen spanbare vlakke onderdelen min.
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 1,25 mm - Afmetingen spanbare vlakke onderdelen
- Breedte: 2.450 mm
Hoogte: 1.500 mm
Diepte: 5 mm - Max. bewerkbare oppervlakken bij kasten/behuizingen
- Breedte: 750 mm
Hoogte: 1.400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1.600 kg
- Brutogewicht
- 1.600 kg
- Douanetariefnummer
- 84596110
- EAN
- 4028177971455
- Documentatie
- Product presentations