Perforex Milling Terminal MT 2201 S

Bestelnr.: AS 4055927

USA-uitvoering - De Perforex Milling Terminal 2201 biedt standaard een brede ruimte voor werkstukopname met twee deuren. Ideaal voor de bewerking van compleet gelaste kasten/behuizingen en grote vlakke delen.

Bestelnr.:
AS 4055927
Uitvoering
Gemotoriseerde diepteverstelling 2200 mm
Bewerking van wandkasten
Bewerking van vlakke delen
Met twee deuren
Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
Automatische gereedschapscontrole
DIN-gereedschap
Pneumatische spaninrichting
USA-uitvoering
Product omschrijving
De Perforex Milling Terminal is een CNC-machine met 4 assen. De machine dient voor het modificeren van standaard kasten en biedt een automatische bewerking van vlakke en kubusvormige delen. Daarnaast dient de machine voor het aanbrengen van bijv. boringen, schroefdraad en uitsparingen. De Perforex Milling Terminal 2201 biedt standaard een brede ruimte voor werkstukopname met twee deuren. Ideaal voor de bewerking van compleet gelaste behuizingen.
Voordelen
Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
Dataconsistentie dankzij netwerkgebaseerde software
Eenvoudige bediening door overzichtelijke HMI en een 24"-display
Automatische gereedschapswisseling en geïntegreerde meting van de gereedschapslengte
Gereedschapsparende bewerking dankzij minimaalsmeersysteem en aandrukschotel
Automatische spaanafzuiging bij het boren en frezen
Met de krachtige spindel is een snelle, exacte en betrouwbare bewerking gewaarborgd
Intuïtief spansysteem met pneumatische spaninrichting – geoptimaliseerd voor kast-/behuizingscomponenten
Levering
De Perforex MT S wordt projectgerelateerd geconfigureerd
Bewerkbaar materiaal
Aluminium
Staal
Roestvaststaal
Kunststof
Koper
Machineopties
Signaalzuil 4055.954
Toegang rechts 4055.952
Draagarmsysteem 4055.951
Spanhoogtevergroting 4050.035
Toegang links 4055.950
null
Machinebesturing
Opdrachtregeling met Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Bediening met Rittal HMI
Veiligheid
Veiligheidshek volgens DIN EN ISO 13857
Optische beveiliging aan de voor- en achterzijde van de machine
Veilig afremmen van de assen, ook bij uitval van de spanning
Interfaces
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import van DXF-gegevens
Opmerking
Technische wijzigingen voorbehouden
Montagevlak
Breedte: 5.050 mm
Hoogte: 2.400 mm
Diepte: 4.550 mm
Persluchtaansluiting
6 bar
Gewicht werkstuk bij bewerking van vlakke delen (max.)
250 kg
Gewicht werkstuk bij bewerking van kasten/behuizingen (max.)
300 kg
Aantal gereedschapsplaatsen
21
Bewerkingsnauwkeurigheid
± 0,2 mm
Snelheid X-/Y-as
60.000 mm/min
Snelheid Z-as
12.000 mm/min
Spindeltoerental (max.)
21.000 rpm
Spindelvermogen (max.)
11 kW
Besturingsspanning (DC)
24 V
Nominale stroom max.
6,2 A
Nominale spanning
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Bewerkingssnelheid (max.)
1.500 mm/min
Afmetingen spanbare behuizingen min.
Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 140 mm
Afmetingen spanbare behuizingen max.
Breedte: 2.300 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 2.200 mm
Afmetingen spanbare vlakke onderdelen min.
Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 1,25 mm
Afmetingen spanbare vlakke onderdelen
Breedte: 2.300 mm
Hoogte: 1.550 mm
Diepte: 5 mm
Max. bewerkbare oppervlakken bij kasten/behuizingen
Breedte: 2.300 mm
Hoogte: 1.600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3.200 kg
Brutogewicht
3.200 kg
Douanetariefnummer
84596110
EAN
4028177971431
Documentatie
Product presentations