- Bestelnr.:
- AS 4050041
- Product omschrijving
- Voor een optimale bewerking van de werkstukken met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. Vermeld s.v.p. bij bestelling het serienummer van uw Perforex-machine.
- Voordelen
- Minder trillingen
- Hogere aanvoersnelheid to max. 1,5 m/min bij plaatstaal
- Minder geluidsemissie
- Langere levensduur van het gereedschap
- Geoptimaliseerde handling bij het spannen van werkstukken
- Levering
- Borstelstrips
Performance-freesgereedschap Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050.101
- 4055.911
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,4 kg
- Brutogewicht
- 22 kg
- Douanetariefnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177806634
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Product omschrijving
- Performance package for Perforex machining centre
Performance-pakket
Bestelnr.: AS 4050041
Performance-pakket voor een optimale bewerking van de werkstukken op het Perforex bewerkingscentrum BC en Perforex Milling Terminal MT.