Ontbramingsmes

Bestelnr.: AS 4050720

Universeel toepasbaar voor het ontbramen van boringen en randen. Voorzien van coating en aan beide zijden geslepen lemmeten voor een blijvend goed snijresultaat.

Bestelnr.:
AS 4050720
Uitvoering
Het stalen lemmet kan naar wens axiaal of radiaal worden bevestigd
Stalen lemmet, aan beide zijden geslepen
HSS B30
Product omschrijving
Universeel toepasbaar ontbramingsmes voor het ontbramen van boringen en randen.
Voordelen
Het lemmet neemt automatisch de optimale positie in
Lengte lemmethouder instelbaar
Eenvoudige handling
Moeiteloos ontbramen
Ergonomisch gevormde handgreep
Materiaal
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Lemmethouder: staal
Lemmet: lemmet van gehard staal, met PVD TiN (titaniumnitride)-coating
Kleur
Handgreep: zwart en rood
Levering
Handgreep
Lemmethouder
Incl. stalen lemmet
Lemmet-Ø
3 mm
Lemmetlengte
47 mm
Handgreep-Ø
25 mm
Handgreeplengte
110 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,08 kg
Brutogewicht
0,1 kg
Douanetariefnummer
82055980
EAN
4028177801233
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803