Spanframe

Bestelnr.: AS 4050060

Parallel bewerken van kasten/behuizingen in de bewerkingszone voor kubussen van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. Voor minder ombouwwerkzaamheden en hogere productiviteit.

Bestelnr.:
AS 4050060
Uitvoering
Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving
Maakt een parallelle bewerking van kubusvormige kasten/behuizingen mogelijk met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Opmerking
Toepassing van het spanframe (bestelnr. 4050.080) bij het bewerkingscentrum BC (bestelnr. 4050.230) is uitsluitend mogelijk bij varianten met twee deuren.
Geschikt voor bestelnr.
4050.101
4055.910
4055.911
Suitable for
Perforex BC 1001 HS
Perforex MT 1101
Perforex MT 1101 S
Afmetingen spanbare behuizingen max.
Breedte: 200 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 300 mm
Afmetingen spanbare behuizingen min.
Breedte: 85 mm
Hoogte: 70 mm
Diepte: 70 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25 kg
Brutogewicht
25 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177804302
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm