Spanframe

Bestelnr.: AS 4050081

Parallel bewerken van kasten/behuizingen in de bewerkingszone voor kubussen van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. Voor minder ombouwwerkzaamheden en hogere productiviteit.

Bestelnr.:
AS 4050081
Uitvoering
Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving
Maakt een parallelle bewerking van kubusvormige kasten/behuizingen mogelijk met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Opmerking
Toepassing van het spanframe (bestelnr. 4050.080) bij het bewerkingscentrum BC (bestelnr. 4050.230) is uitsluitend mogelijk bij varianten met twee deuren.
Geschikt voor bestelnr.
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
4055.921
4055.920
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Afmetingen spanbare behuizingen max.
Breedte: 400 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen spanbare behuizingen min.
Breedte: 150 mm
Hoogte: 150 mm
Diepte: 80 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25 kg
Brutogewicht
25 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177804500
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm