- Artikelnummer:
- AS 4050.063
- Bewerkbare lengte bij een dikte van 5 mm
- 150 ‐ 300 mm
- Bewerkbare hoogte (max.)
- 30 ‐ 120 mm
- Bewerkbare lengte bij een dikte van 10 mm
- 150 ‐ 1.000 mm
- Simultan_Clamping of 3 copper bars
- Ja
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- 4055.930
- 4055.931
- 4055.935
- 4055.936
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804333
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Product omschrijving
- AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5mm) = 150 - 300mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm