Stroomrailspanner

Bestelnr.: AS 4050064

Voor het gemakkelijk opspannen van de werkstukken bij de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Bestelnr.:
AS 4050064
Uitvoering
Lang railkoper tot maximaal 2000 mm te spannen
Bewerkbare lengte bij een dikte van 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Bewerkbare hoogte (max.)
10 ‐ 100 mm
Bewerkbare lengte bij een dikte van 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Geschikt voor bestelnr.
4050.101
4055.910
4055.911
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10 kg
Brutogewicht
10 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177804340
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm