Stroomrailspanner

Bestelnr.: AS 4050082

Voor het gemakkelijk opspannen van de werkstukken bij de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Bestelnr.:
AS 4050082
Uitvoering
Gelijktijdig spannen van drie korte railkoperdelen en materiaaldikte 5 mm of 10 mm
Product omschrijving
Railkoperspanner van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT voor een eenvoudige bewerking van railkoper. Geschikt voor boren en draadsnijden.
Bewerkbare lengte bij een dikte van 5 mm
150 ‐ 300 mm
Bewerkbare hoogte (max.)
30 ‐ 120 mm
Bewerkbare lengte bij een dikte van 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Ja
Geschikt voor bestelnr.
4050.101
4055.911
4055.912
Leveringseenheid
2 st.
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm