- Bestelnr.:
- AS 4050874
- Product omschrijving
- Zuigslang voor het afzuigen van de spanen bij de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Lengte
- 13 m
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050.107
- Afmetingen
- Lengte: 13 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,7 kg
- Brutogewicht
- 4,22 kg
- Douanetariefnummer
- 85087000
- EAN
- 4028177704695
- ECLASS 8.0
- 36609190
Kunststof zuigslang
Bestelnr.: AS 4050874
Zuigslang met gladde binnenzijde voor het afzuigen van de spanen bij de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.