- Bestelnr.:
- AS 4050620
- Uitvoering
- Viersnijdend mes
Hard-metalen frees
ALCrN-coating
- Product omschrijving
- Schrobfrees voor maximale bewerkingssnelheid en levensduur.
- Diameter
- 6 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Bewerkbaar materiaal
- Staal
- Roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Brutogewicht
- 0,137 kg
- Douanetariefnummer
- 82077031
- EAN
- 4028177958555
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Product omschrijving
-
Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5