- Artikelnummer:
- AS 4050.042
- Product omschrijving
- Voor een optimale bewerking van de werkstukken met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Voordelen
- Minder trillingen
- Hogere aanvoersnelheid to max. 1,5 m/min bij plaatstaal
- Minder geluidsemissie
- Langere levensduur van het gereedschap
- Geoptimaliseerde handling bij het spannen van werkstukken
- Levering
- Borstelstrips
Performance-freesgereedschap Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050.107
- 4055.920
- 4055.921
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 28,6 kg
- Brutogewicht
- 28,6 kg
- Douanetariefnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177803633
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Product omschrijving
- Performance package for Perforex machining centre
Performance-pakket
Artikelnummer: AS 4050.042
Performance-pakket voor een optimale bewerking van de werkstukken op het Perforex bewerkingscentrum BC en Perforex Milling Terminal MT.