Kubusbewerking 2000 mm voor Perforex MT 2101 S

Bestelnr.: AS 4055953

Door de machine uit te rusten met het verlengde montagevlak kunnen kubusvormige onderdelen tot een diepte van max. 2000 mm worden bewerkt. Hierdoor kunnen ook niet-demonteerbare kasten/behuizingen in de Perforex Milling Terminal MT S bewerkt worden.

Bestelnr.:
AS 4055953
Uitvoering
Gemotoriseerde diepteverstelling incl. membraanspansysteem
Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving
Door de machine uit te rusten met het verlengde montagevlak kunnen kubusvormige onderdelen tot een diepte van max. 2000 mm worden bewerkt. Hierdoor is ook bewerking van niet-demonteerbare kasten/behuizingen in de Perforex Milling Terminal MT mogelijk.
Voordelen
In diepte verstelbaar
Flexibel en uitgebreid toepassingsbereik
Eenvoudige bediening
Minder ombouwwerkzaamheden
Toename van de productiviteit
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
95 kg
Brutogewicht
100 kg
Douanetariefnummer
84571090
EAN
4028177967496