Dankzij de signaalzuil is de status van de Perforex Milling Terminal MT altijd zichtbaar.
- Bestelnr.:
- AS 4055954
- Product omschrijving
- Dankzij de signaalzuil is de status van de Perforex Milling Terminal MT altijd zichtbaar. Op deze manier is de toestand van de machine vanaf elke plek te controleren. Bij de positionering kan tussen de linker- en rechterzijde van de machine worden gekozen.
- Voordelen
- Toename van de productiviteit
- Minimaliseren van stilstandtijden
- Technische gegevens
- Status-LED voor weergave van de bedrijfsstatus
- Opmerking
- Ombouwen is niet mogelijk
- Geschikt voor bestelnr.
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,8 kg
- Douanetariefnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967502